Déclaration de confidentialité
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 2 de 3
Capteur de courant à alimentation en boucle à âme pleine, sortie 4-20 mA, 0-100/0-200/0-250 A

CTS-20-250-AVG-001

Capteur de courant à alimentation en boucle à âme pleine, sortie 4-20 mA, 0-100/0-200/0-250 A

Rechercher Pièces de rechange.

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

En fonction du modèle sélectionné, le courant est converti en un signal de sortie linéaire et proportionnel de 0-5 V c.c., 0-10 V c.c. ou 4-20 mA qui peut être surveillé par un contrôleur de gestion de bâtiment. Ces capteurs de courant devraient être utilisés dans les applications à tendance de charge (surveillance du courant). Les transmetteurs de courant à circuit ouvrant sont idéaux pour moderniser ou équiper les installations existantes, car il n’est pas nécessaire de mettre l'unité hors tension ni de débrancher des fils durant le processus d'installation. Ils sont très faciles à installer et constituent un choix excellent pour les nouvelles installations.

Caractéristiques

  • Transmetteurs de courant à boucle en une ou deux pièces pour modèles 4-20 mA
  • Modèles en une ou deux pièces de 0-5 ou 0-10 V c.c
  • Temps de réponse rapide
  • Bride de montage sur rail DIN intégrée
  • Câblage facile, sortie sensible à la polarité
  • Accepte des câbles jusqu’à 350 MCM (17,3 mm)
  • Fonctionne jusqu’à 250 A continus
  • Versions à valeur efficace réelle disponibles
  • Conformité aux normes RoHS et WEEE
  • Garantie limitée 5 ans

Caractéristiques du produit

Application
Un choix excellent pour les nouvelles installations nécessitant une analyse de la tendance de charge (surveillance de courant)
Dimensions (in.)
2 17/64 po de haut x 3 3/8 po de large x 63/64 po de profondeur
Dimensions (mm)
58 mm de haut x 86 mm de large x 25 mm de profondeur
Weight (lb)
0,22 lb
Weight (kg)
0,1 kg
Frequency
30 Hz à 1 kHz
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Approuvé
Operating Humidity Range (% RH)
0 à 95 % d’HR, sans condensation
Supply Voltage
12 à 30 V c.c.
Operating Temperature Range (F)
5 F à 104 F
Operating Temperature Range (C)
-15 C à 40 C
Approvals, CE
Approuvé
Enclosure
UL94-5V/bordeaux
Accuracy
±0,5 %
Maximum Current
continu--200 A; 360 A; 400 A : pendant 6 secondes--250 A; 450 A; 500 A
Jumper Settings
Basse; moyenne; haute
Output Switch Rating
4-20 mA Moyenne
Isolation Voltage
2200 V c.a.
Maximum Load Resistance
700 ohms à 24 V c.c. (Vs-9)/0,02-40,2
Aperture Size
3/4 po (19 mm). Accepte des câbles jusqu’à 350 MCM (17,3 mm).
Approvals, Environmental Compliance
RoHS-Directive 2002/95/CE, WEEE-Directive 2002/96/CE
Current Ratings
0-100 A; 0-200 A; 0-250 A
DIN Rail Size (in.)
1 3/8 po
DIN Rail Size (mm)
35 mm