Caractéristiques du produit
- Application
- Régulation à distance des thermostats et/ou des appareils électriques
- Dimensions (in.)
- 2,7 po X 5,4 po X 1,2 po
- Dimensions (mm)
- 69 mm x 137 mm x 31 mm
- Used With
- TH134; TH136; TH148ELE-P
- Comments
- Se branche directement à la ligne téléphonique existante; compatible avec les répondeurs téléphoniques; protection par mot de passe; secours sans pile; 4 sorties universelles compatibles avec thermostats et appareils ménagers à contacts secs; chaque sorti
- Mounting
- horizontal
- Frequency
- 50 Hz
- Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
- Approuvé
- Electrical Connections
- Bornier
- Supply Voltage
- 9 V c.a.
- Approvals, Canadian Underwriters Laboratories Inc.
- Approuvé
- Color
- Gris foncé
- Display
- Aucun
Il n'y a pas de documentation relié à ce produit, veuillez essayer une autre recherche matérielle. Si vous pensez qu'il devrait y avoir de la documentation pour ce produit, veuillez contacter le service à la clientèle pour obtenir un support Internet.