Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 4 de 5
CT241-02/U

CT241-02/U

Ce produit n’est pas vendu sur ce site. Il peut ou peut ne pas être offert sur Customer.Resideo.com.

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Caractéristiques du produit

Application
Régulation à distance des thermostats et/ou des appareils électriques
Dimensions (in.)
2,7 po X 5,4 po X 1,2 po
Dimensions (mm)
69 mm x 137 mm x 31 mm
Used With
TH134; TH136; TH140-28-02; TH148ELE-P
Comments
Se branche directement à la ligne téléphonique existante; compatible avec les répondeurs téléphoniques; protection par mot de passe; secours sans pile; 4 sorties universelles compatibles avec thermostats et appareils ménagers à contacts secs; chaque sorti
Mounting
horizontal
Frequency
50 Hz
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Approuvé
Electrical Connections
Bornier
Supply Voltage
9 V c.a.
Approvals, Canadian Underwriters Laboratories Inc.
Approuvé
Color
Gris foncé
Display
Aucun
Il n'y a pas de documentation relié à ce produit, veuillez essayer une autre recherche matérielle. Si vous pensez qu'il devrait y avoir de la documentation pour ce produit, veuillez contacter le service à la clientèle pour obtenir un support Internet.