Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 2 de 5
CT241-01/U

CT241-01/U

Ce produit n’est pas vendu sur ce site. Il peut ou peut ne pas être offert sur Customer.Resideo.com.

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Caractéristiques du produit

Application
Régulation à distance des thermostats et/ou des appareils électriques
Dimensions (in.)
2,7 po X 5,4 po X 1,2 po
Dimensions (mm)
69 mm x 137 mm x 31 mm
Used With
TH146-N-2H1C; TH146-N-U; TH146-P-2H1C; TH146-P-U; TH144HP-N-2H1C; TH144-N-1H1C; TH144-N-2H2C; TH144-N-3H2C; TH144HP-P-2H1C; TH144-P-1H1C; TH144-P-2H2C; TH144-P-3H2C
Comments
Se branche directement à la ligne téléphonique existante; compatible avec les répondeurs téléphoniques; protection par mot de passe; secours sans pile; 4 sorties universelles compatibles avec thermostats et appareils ménagers à contacts secs; chaque sorti
Mounting
horizontal
Frequency
60 Hz
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Approuvé
Supply Voltage
9 V c.a.
Approvals, Canadian Underwriters Laboratories Inc.
Approuvé
Color
Gris foncé
Display
Aucun