Déclaration de confidentialité
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 4 de 6
Relais 10 A unipolaire directionnel, tension de bobine 16-26,4 V c.a.

CR-24AC-10A/U

Relais 10 A unipolaire directionnel, tension de bobine 16-26,4 V c.a.

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Caractéristiques du produit

Application
Parfait pour la surveillance des ventilateurs, pompes, moteurs, compresseurs et autres équipements électriques
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Approuvé
Operating Humidity Range (% RH)
0 à 95 % d’HR, sans condensation
Supply Voltage
24 V c.c
Approvals, CE
Approuvé
LEDs
Marche/arrêt
Normal Position
Jumper Settings
Output Switch Rating
10 A à 250 V c.a., 10 A à 24 V c.c.
Current Ratings
10A
DIN Rail Size (in.)
1 3/8 po
DIN Rail Size (mm)
35 mm