Déclaration de confidentialité
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 6
Relais d'interr. unipol.birectionn.8 A, tension de bobine de 80-132 V.c.a.

CR-115AC-8A/U

Relais d'interr. unipol.birectionn.8 A, tension de bobine de 80-132 V.c.a.

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Caractéristiques du produit

Application
Parfait pour la surveillance des ventilateurs, pompes, moteurs, compresseurs et autres équipements électriques
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Approuvé
Operating Humidity Range (% RH)
0 à 95 % d’HR, sans condensation
Approvals, CE
Approuvé
LEDs
Marche/arrêt
Normal Position
Jumper Settings
Output Switch Rating
8 A à 250 V c.a., 8 A à 30 V c.c.
Current Ratings
8A
DIN Rail Size (in.)
1 3/8 po
DIN Rail Size (mm)
35 mm