Déclaration de confidentialité
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 2
C7776A1006/U

C7776A1006/U

Capteur de température de gaine 10 K ohms à coefficient de température négatif Type II, sonde 6 po/fil tressé 8,5 po, -45 - 99 °F

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Caractéristiques du produit

Application
Capteurs primaires et/ou secondaires pour systèmes de régulation électroniques
Dimensions (in.)
1 po de haut x 2 po de large x 7 po de profondeur
Dimensions (mm)
25 mm de haut x 51 mm de large x 177 mm de profondeur
Mounting
Se monte sur gaine plate ou sur la surface du plénum avec une bride montage intégrée, ou une boîte de jonction de 51 x 102 mm (2 x 4 po).
Operating Humidity Range (% RH)
5 à 95 % d’HR, sans condensation
Operating Temperature Range (F)
45 F à 99 F
Operating Temperature Range (C)
7 C à 37 C
Shipping and Storage Temperature Range (F)
-40 F à +150 F
Shipping and Storage Temperature Range (C)
-40 C à +65 C
Insertion Length (in.)
6 po
Insertion Length (mm)
152 mm