Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 2
C7770A1006/U

C7770A1006/U

Capteur de température de gaine 20 K ohms à coefficient de température négatif, sonde 6 po, 45-99 °F, pour une utilisation avec W751

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Capteur de température cablé pour détecter la température de l'air soufflé ou de l'air de retour dans un conduit contrôlé par un régulateur Excel 10 série 2000.

Caractéristiques

  • Capteur primaire et/ou secondaire pour une utilisation avec les systèmes de régulation électroniques
  • Thermistance à coefficient de température négatif 20 K non linéaire intégrale
  • Sonde d’insertion en aluminium robuste

Caractéristiques du produit

Application
Capteurs primaires et/ou secondaires pour systèmes de régulation électroniques
Dimensions (in.)
1 po de haut x 2 po de large x 7 po de profondeur
Dimensions (mm)
25 mm de haut x 51 mm de large x 177 mm de profondeur
Used With
XL10, W7751
Mounting
Se monte sur gaine plate ou sur la surface du plénum avec une bride montage intégrée, ou une boîte de jonction de 51 x 102 mm (2 x 4 po).
Operating Humidity Range (% RH)
5 à 95 % d’HR, sans condensation
Sensor
20 kohms à coefficient de température négatif non linéaire
Operating Temperature Range (F)
45 F à 99 F
Operating Temperature Range (C)
7 C à 37 C
Shipping and Storage Temperature Range (F)
-40 F à +150 F
Shipping and Storage Temperature Range (C)
-40 C à +65 C
Insertion Length (in.)
6 po
Insertion Length (mm)
152 mm