Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 1
C7750A3006/U

C7750A3006/U

Capteur de température linéaire 20 K ohms à coefficient de température négatif, insertion 6 po, pour une utilisation avec W7751

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Le capteur C7750A capteur l'air de d'évacuation ou de retour dans une gaine. Il consiste en une thermistance de 20Kohms sensible à la température connectée à une carte de circuit imprimé par deux résistances dans une configuration en série-parallèle.

Caractéristiques

  • Un capteur primaire et/ou secondaire pour une utilisation avec les systèmes de régulation électroniques
  • Conçu avec une thermistance de 20 K ohms linéarisée intégrée
  • Plage de fonctionnement comprise entre 7,2 et 37,2 °C (45 et 99 °F)
  • Conçu pour le montage sur une gaine plate ou la surface du plénum ou (pour une application à plénum) dans une boîte de connexion standard
  • Longueur de sonde de 165 mm (6-1/2 po) et résistance de capteur nominale de 8000 ohms à 25 °C (77 °F)
  • Sonde d’insertion en aluminium robuste

Caractéristiques du produit

Application
Capteurs primaires et/ou secondaires pour systèmes de régulation électroniques
Dimensions (in.)
1 po de haut x 2 po de large x 7 po de profondeur
Dimensions (mm)
25 mm de haut x 51 mm de large x 177 mm de profondeur
Used With
XL10, W7751
Mounting
Se monte sur gaine plate ou sur la surface du plénum avec une bride montage intégrée, ou une boîte de jonction de 51 x 102 mm (2 x 4 po).
Operating Humidity Range (% RH)
5 à 95 % d’HR, sans condensation
Sensor
20 kohms à coefficient de température négatif linéaire
Operating Temperature Range (F)
45 F à 99 F
Operating Temperature Range (C)
7 C à 37 C
Shipping and Storage Temperature Range (F)
-40 F à +150 F
Shipping and Storage Temperature Range (C)
-40 C à +65 C
Insertion Length (in.)
6 po
Insertion Length (mm)
152 mm