Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 1
C7660A1000/U

C7660A1000/U

Capteur de température à bulbe sec 4 ou 20 mA pour air de retour ou de gaine d'alimentation

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Le capteur C7660 est utilisé avec les régulateurs d'économiseurs. Les économiseurs permettent d'utiliser l'air extérieur dans le refroidissement de premier étage. Il est utilisé avec commutation de température unique et situé dans l'air extérieur.

Caractéristiques

  • Détecte la température de l'air extérieur et fournit un signal au régulateur de l'économiseur avec message OK ou PAS OK pour l'économie
  • L’interrupteur DIP sélectionnable fournit 8 options de température de commutation
  • Lorsque la température de l’air extérieur est inférieure à la température de commutation, le registre d’air extérieur est ouvert pour réduire la charge de refroidissement dans le bâtiment
  • Fournit un signal de sortie 4 ou 20 mA au régulateur de l’économiseur; à 4 mA, PAS OK pour économiser, à 20 mA OK pour économiser
  • Régulateur à microprocesseur haute précision
  • Le capteur est protégé par un boîtier en plastique robuste et résistant à la corrosion
  • Remplace les capteurs de température C7650 et la fonction de régulation de commutation de température dans le régulateur de l’économiseur

Caractéristiques du produit

Application
Capteur de température sélectionnable pour conduit extérieur (alimentation) ou de retour
Dimensions (in.)
4 5/32 po de haut x 3 7/8 po de large x 1 po de profondeur
Dimensions (mm)
81 mm de haut x 96 mm de large x 25 mm de profondeur
Used With
W7210, W7212, W7213, W7214, W7215, W7459, W7460
Mounting
Monté dans toutes les positions permettant une exposition libre à l’air circulant
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Norme d’inflammabilité 94-5V (c-UL)
Electrical Connections
Bornes rapides encastrées de ¼ po (6 mm)
Sensor
Sortie 4 ou 20 mA
Operating Temperature Range (F)
-40 à 149 F
Operating Temperature Range (C)
-40 à 65 C
Color
Noir