Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 2 de 2
C7632B1002/U

C7632B1002/U

Capteur de CO2 à montage en gaine avec afficheur, sortie 0-10 V c.c. (fixe)

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Les capteurs CO2 offrent une sortie 0-2000 ppm et 0-10 Vcc, déterminent les besoins en ventilation et mesurent le CO2 dans les conduits. Utilisés dans les systèmes de ventilation et de climatisation pour contrôler l'air extérieur apporté.

Caractéristiques

  • Technologie à infrarouge sans dispersion utilisée pour mesurer le dioxyde de carbone
  • Capteur plaqué or pour une stabilité à long terme de l'étalonnage
  • Sortie fixe 0-2000 ppm, 0-10 V c.c
  • Utilisé pour la régulation de la ventilation basée sur le CO2 (ventilation à la demande).
  • Algorithme d’étalonnage de fond automatique basé sur l’évaluation à long termine pour la réduction de la vérification de la dérive du zéro typique requise

Caractéristiques du produit

Application
Capteur de dioxyde de carbone
Dimensions (in.)
5 5/8 po de haut x 3 5/16 po de large x 1 13/16 po de profondeur + tube de détection de 8 po de long
Dimensions (mm)
142 mm de haut x 84 mm de large x 87 mm de profondeur + tube de détection de 203 mm
Includes
Logo Honeywell
Mounting
Montage en gaine
Frequency
50 Hz; 60 Hz
Electrical Connections
Bornier
Sensor
Infrarouge non diffuseur
Voltage
24 V c.a. (±20 %)
Operating Temperature Range (F)
32 F à 122 F
Operating Temperature Range (C)
0 C à 50 C
Relay Outputs
Aucun
Accuracy
Pleine échelle 5 %
Display
Aucun
Sensor Range
0 à 2000 ppm, fixe
Analog Current Output
0-10 V c.c. fixe