Déclaration de confidentialité
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 4
C7600A2008/U

C7600A2008/U

Capteur d’humidité relative de l’air, ± 5 ou ± 7 % d’HR, sortie 2-10 V c.c.

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Caractéristiques du produit

Application
Le capteur d’humidité à semi-conducteur pour capteur d’humidité à semi-conducteur détecte l’humidité relative dans l’air
Dimensions (in.)
4,25 po de haut x 2,17 po de large x ,81 po de profondeur
Dimensions (mm)
108 mm de haut by 55mm de large x 20,5 mm de profondeur
Mounting
Monté dans toutes les positions permettant une exposition libre à l’air circulant
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Composant reconnu
Electrical Connections
Bornes rapides encastrées de ¼ po (6 mm)
Operating Humidity Range (% RH)
10 à 90% d’humidité relative
Sensor
Sortie 4-20 mA
Operating Temperature Range (F)
-40ºF à 150ºF
Operating Temperature Range (C)
-40ºC à 65.6ºC
Color
Gris
Ambient Temperature Range (F)
150 F maximum
Ambient Temperature Range (C)
66 C maximum