Déclaration de confidentialité
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 2
C7400S1000/U

C7400S1000/U

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Caractéristiques du produit

Dimensions (in.)
4,25 po de haut x 2,17 po de large x ,81 po de profondeur
Dimensions (mm)
108 mm de haut by 55mm de large x 20,5 mm de profondeur
Used With
W7220
Mounting
Monté dans toutes les positions permettant une exposition libre à l’air circulant
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Composant reconnu
Operating Humidity Range (% RH)
11 à 89% d’humidité relative
Sensor
7 à 21 V c.c.
Operating Temperature Range (F)
-40ºF à 150ºF
Operating Temperature Range (C)
-40ºC à 65.6ºC
Color
Gris
Ambient Temperature Range (F)
150 F maximum
Ambient Temperature Range (C)
66 C maximum