Déclaration de confidentialité
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 2 de 3
C7400A2001/U

C7400A2001/U

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Le capteur d'enthalpie à semi-conducteurs C7400 est utilisé avec les modules logiques des économiseurs de Honeywell pour réguler de façon proportionnelle les registres d'air de retour et d'air extérieur dans les systèmes économiseurs.

Caractéristiques

  • Les éléments à semi-conducteurs du C7400 captent l'enthalpie (température et humidité); utilisez deux capteurs pour la régulation différentielle pour maximiser les économies d'énergie
  • Utilisez un capteur pour l’air extérieur pour la régulation à capteur unique et deux capteurs pour la régulation différentielle, un dans l’air de retour et un dans l’air extérieur
  • Le C7400 se monte dans toutes les positions jusqu’à 61 m (200 pi) du W7459
  • Boîtier UL94-5V

Caractéristiques du produit

Application
Capteur économiseur d’enthalpie pour capteur d’enthalpie à semi-conducteur conçu pour détecter la température et l’humidité avec une précision de 5%
Dimensions (in.)
4,25 po de haut x 2,17 po de large x ,81 po de profondeur
Dimensions (mm)
108 mm de haut by 55mm de large x 20,5 mm de profondeur
Used With
W7210, W7212A, W7213, W7214, W7215, W7459, W7460
Mounting
Monté dans toutes les positions permettant une exposition libre à l’air circulant
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Composant reconnu
Electrical Connections
Bornes rapides encastrées de ¼ po (6 mm)
Operating Humidity Range (% RH)
11 à 89% d’humidité relative
Sensor
Sortie 4-20 mA
Operating Temperature Range (F)
-40ºF à 150ºF
Operating Temperature Range (C)
-40ºC à 65.6ºC
Color
Gris
Ambient Temperature Range (F)
150 F maximum
Ambient Temperature Range (C)
66 C maximum