Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 2
C7262A1008/U

C7262A1008/U

Capteur de température/CO2 à montage mural avec afficheur, sortie 0/2-10 V c.c. ou 0/4-20 mA

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Capteurs de température et de dioxyde de carbone (CO2).

Caractéristiques du produit

Application
Capteur de dioxyde de carbone
Dimensions (in.)
4 9/16 po de haut x 3 po de large x 7/8 po de profondeur
Dimensions (mm)
116 mm de haut x 76 mm de large x 22 mm de profondeur
Includes
Logo Honeywell
Mounting
Montage mural
Frequency
50 Hz; 60 Hz
Sensor
Infrarouge non diffuseur
Voltage
24 V c.a. ou 24 V c.c. +/- 20%
Operating Temperature Range (C)
0 C à 50 C
Accuracy
± (30 ppm + 2 % de la valeur)
Display
oui
Sensor Range
0 à 2000 ppm, réglable
Analog Current Output
0/2 - 10 V c.c. ou 0/4 - 20 mA sélectionnable, avec une sortie de relais