Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 8
C7232A1008/U

C7232A1008/U

Capteur de CO2 à montage mural avec afficheur, sortie 0/2-10 V c.c. ou 0/4-20 mA

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Ces capteurs et contrôleurs de dioxyde de carbone (CO2) sont autonomes et servent à déterminer si la ventilation est nécessaire dans les systèmes CVCA et à gérer l'apport d'air frais extérieur pour maintenir des niveaux de CO2 acceptables dans l'air.

Caractéristiques

  • Modèles offerts avec écran ACL indiquant les valeurs du capteur et les informations sur le statut. [i]
  • Technologie à infrarouge sans dispersion utilisée pour mesurer le dioxyde de carbone
  • Capteur plaqué or pour une stabilité à long terme de l'étalonnage
  • Le C7232 assure une sortie de courant ou de tension basée sur les niveaux de CO2
  • Sortie de relais unipolaire unidirectionnelle
  • Utilisé pour la régulation de la ventilation basée sur le CO2 (ventilation à la demande)
  • Algorithme d’étalonnage de fond automatique basé sur l’évaluation à long termine pour la réduction de la vérification de la dérive du zéro typique requise

Caractéristiques du produit

Application
Capteur de dioxyde de carbone
Dimensions (in.)
5 1/16 po de haut x 3 11/16 po de large x 2 po de profondeur
Dimensions (mm)
128 mm de haut x 80 mm de large x 25 mm de profondeur
Includes
Logo Honeywell
Mounting
Montage mural
Frequency
50 Hz; 60 Hz
Sensor
Infrarouge non diffuseur
Voltage
24 V c.a. ou 24 V c.c. +/- 20%
Operating Temperature Range (F)
32 F à 122 F
Operating Temperature Range (C)
0 C à 50 C
Accuracy
Pleine échelle 5 %
Display
oui
Sensor Range
0 à 2000 ppm, réglable
Analog Current Output
0/2 - 10 V c.c. ou 0/4 - 20 mA sélectionnable, avec une sortie de relais