Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 2 de 2
C7130B1009/U

C7130B1009/U

Capteur de pièce mural pour une utilisation avec EXCEL 500

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Les capteurs de température à montage mural C7130A,B fournissent aux systèmes de régulation R7380J,L, W7100, W7600, W7620, et Excel 500 le signal nécessaire pour capter la température de l'air ambiant.

Caractéristiques

  • Capteur de température à montage mural C7130A
  • conçu pour une utilisation en tant que capteur d’air intérieur avec le contrôleur d’indication R7380J,L, le contrôleur de soufflage W7100, le contrôleur numérique direct W7600 et le contrôleur numérique direct W7620
  • Capteur de température à montage mural C7130B :
  • Conçu pour une utilisation en tant que capteur d’air intérieur avec le contrôleur Excel 500

Caractéristiques du produit

Application
Conçu pour la surveillance et le contrôle de la température en conjonction avec une commande électronique
Dimensions (in.)
2 13/16 po de haut x 4 5/8 po de large
Dimensions (mm)
71,4mm de haut x 118 mm de large
Mounting
Montage mural
Sensor
PT1000, 1097 ohms à 77 °F de coefficient de température positif
Operating Temperature Range (F)
-40 F à +100 F
Operating Temperature Range (C)
-40 C à +38 C
Shipping and Storage Temperature Range (F)
-40 F à +150 F
Shipping and Storage Temperature Range (C)
-40 C à +65 C
Ambient Temperature Range (F)
150 F maximum
Ambient Temperature Range (C)
66 C maximum