Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 6 de 7
120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Self-Checking, Explosion Proof

C7061F2001/U

120 Vac Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Self-Checking, Explosion Proof

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Détecteur de flamme à autovérification dynamique utilisé avec les amplificateurs à autovérification dynamique R7861 pour détecter le rayonnement ultraviolet émis par la combustion du gaz, du mazout et d'autres combustibles.

Caractéristiques

  • Le clapet oscillant interrompt la radiation ultraviolette atteignant le capteur d’UV pour fournir la fonction de vérification du tube de détection d'UV
  • Montage horizontal, vertical ou en angle
  • Le détecteur nécessite l’alignement de la plaque frontale et est muni de points de référence de positionnement intégrés pour un fonctionnement adéquat du mécanisme du clapet
  • Tube de détection d’UV remplaçable sur site et fenêtre de visualisation à quartz
  • Modèles avec raccord de conduit fileté et fils codés par couleur pour une installation électrique rapide
  • Connecteur homologue à 5 broches de type Brad Harrison C7061A1038 ou A1046 (précédemment 41307N) non fourni et non disponible auprès de Honeywell
  • Deux détecteurs peuvent être câblés en parallèle pour réduire les coupures intempestives dans les applications à visualisation de flamme difficiles
  • Bloc thermique de protection installé dans la bride de montage
  • Tube de détection d’UV à -40 °C (-40 °F) fourni

Caractéristiques du produit

Application
Brûleurs à gaz; brûleurs à mazout
Comments
Détecteur de flamme à autovérification dynamique
Mounting
1 po NPT
Electrical Ratings
120 V c.a.
Frequency
50 Hz; 60 Hz
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Composant reconnu : Pour une utilisation dans les zones dangereuses; Classe 1 Groupes C et D; classe 2, Groupes E, F et G; Fichier n° E34649
Approvals, Canadian Standards Association
Certifié : Fichier principal LR95329-1
Approvals, Swiss RE
Acceptable
Approvals, Factory Mutual
Approuvé : N° de rapport 14740.01
Ambient Temperature Range (F)
-40 F à +175 F
Ambient Temperature Range (C)
-40 C à +79 C
NEMA Rating
Antidéflagrant
Lead Length (in.)
96 po
Lead Length (mm)
2438 mm