Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 4 de 7
Détecteur de flamme 120 V c.a., ultraviolet, lunette violette

C7061A1053/U

Détecteur de flamme 120 V c.a., ultraviolet, lunette violette

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Détecteur de flamme à autovérification dynamique utilisé avec les amplificateurs à autovérification dynamique R7861 pour détecter le rayonnement ultraviolet émis par la combustion du gaz, du mazout et d'autres combustibles.

Caractéristiques

  • Le clapet oscillant interrompt la radiation ultraviolette atteignant le capteur d’UV pour fournir la fonction de vérification du tube de détection d'UV
  • Montage horizontal, vertical ou en angle
  • Le détecteur nécessite l’alignement de la plaque frontale et est muni de points de référence de positionnement intégrés pour un fonctionnement adéquat du mécanisme du clapet
  • Tube de détection d’UV remplaçable sur site et fenêtre de visualisation à quartz
  • Modèles avec raccord de conduit fileté et fils codés par couleur pour une installation électrique rapide
  • Connecteur homologue à 5 broches de type Brad Harrison C7061A1038 ou A1046 (précédemment 41307N) non fourni et non disponible auprès de Honeywell
  • Deux détecteurs peuvent être câblés en parallèle pour réduire les coupures intempestives dans les applications à visualisation de flamme difficiles
  • Bloc thermique de protection installé dans la bride de montage
  • Tube de détection d’UV à -40 °C (-40 °F) fourni

Caractéristiques du produit

Application
Brûleurs à gaz; brûleurs à mazout
Comments
Détecteur de flamme à autovérification dynamique
Mounting
1 po NPT
Electrical Ratings
120 V c.a.
Frequency
50 Hz; 60 Hz
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Répertorié : Fichier n° MP268; Guide n° MCCZ
Approvals, Canadian Standards Association
Certifié : Fichier principal LR95329-1
Approvals, Swiss RE
Acceptable
Approvals, Factory Mutual
Approuvé : N° de rapport 14740.01
Ambient Temperature Range (F)
-40 F à +175 F
Ambient Temperature Range (C)
-40 C à +79 C
NEMA Rating
NEMA 4
Lead Length (in.)
96 po
Lead Length (mm)
2438 mm