Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 4 de 6
C7046B1010/U

C7046B1010/U

Capteur de température d’air 22,8 K ohms, 6 po zone, plage de fonctionnement 40 - 150 °F

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Les capteurs de température de l'air servent de capteurs primaires et (ou) secondaires au sein de systèmes de régulation électronique.

Caractéristiques

  • Aucun réglage ni étalonnage requis
  • Les composants à semi-conducteurs ne sont pas touchés par la poussière ou la saleté
  • Réponse rapide
  • Sonde d’insertion en aluminium robuste
  • Se monte sur gaine ou sur la surface du plénum avec une bride de montage intégrée, ou une boîte de jonction de 2x4 po

Caractéristiques du produit

Application
Capteurs primaires et/ou secondaires pour systèmes de régulation électroniques
Dimensions (in.)
1 po de haut x 2 po de large x 7 po de profondeur
Dimensions (mm)
25 mm de haut x 51 mm de large x 178 mm de profondeur
Includes
Fils de 6 po
Used With
W7080
Comments
Temps de réponse rapide. Diamètre de sonde capteur de 1/4 po (6 mm) Fils de 6 po
Mounting
Se monte sur gaine plate ou sur la surface du plénum avec une bride montage intégrée, ou une boîte de jonction de 51 x 102 mm (2 x 4 po).
Sensor
22,8 kohms à coefficient de température négatif à 77 °F
Operating Temperature Range (F)
40 F à 150 F
Operating Temperature Range (C)
4 C à 66 C
Shipping and Storage Temperature Range (F)
-30 F à +160 F
Shipping and Storage Temperature Range (C)
-34 C à +71 C
Insertion Length (in.)
6 po
Insertion Length (mm)
152 mm
Ambient Temperature Range (F)
250 F maximum
Ambient Temperature Range (C)
121 °C maximum