Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 3 de 6
C7046A1046/U

C7046A1046/U

Capteur de température d’air 3 K ohms, fil 24 po

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Les capteurs de température de l'air servent de capteurs primaires et (ou) secondaires au sein de systèmes de régulation électronique.

Caractéristiques

  • Aucun réglage ni étalonnage requis
  • Les composants à semi-conducteurs ne sont pas touchés par la poussière ou la saleté
  • Réponse rapide
  • Sonde d’insertion en aluminium robuste
  • Se monte sur gaine ou sur la surface du plénum avec une bride de montage intégrée, ou une boîte de jonction de 2x4 po

Caractéristiques du produit

Application
Capteurs primaires et/ou secondaires pour systèmes de régulation électroniques
Dimensions (in.)
1 po de haut x 2 po de large x 9 po de profondeur
Dimensions (mm)
25 mm de haut x 51 mm de large x 229 mm de profondeur
Used With
W973, W6210, W6215, W7210, W7215, W7459, W7460
Comments
Temps de réponse rapide. Diamètre de sonde capteur de 1/4 po (6 mm)
Mounting
Se monte sur gaine plate ou sur la surface du plénum avec une bride montage intégrée, ou une boîte de jonction de 51 x 102 mm (2 x 4 po).
Customer Special
Rheem
Sensor
3 kohms à 77 °F de coefficient de température négatif
Operating Temperature Range (F)
40 F à 150 F
Operating Temperature Range (C)
4 C à 66 C
Shipping and Storage Temperature Range (F)
-30 F à +160 F
Shipping and Storage Temperature Range (C)
-34 C à +71 C
Insertion Length (in.)
8 po
Insertion Length (mm)
203 mm
Ambient Temperature Range (F)
250 F maximum
Ambient Temperature Range (C)
121 °C maximum