Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 6 de 11
C7041J2007/U

C7041J2007/U

Capteur de température de gaine moyenne 20 K ohms à coefficient de température négatif, 12 pi, plage de fonctionnement -40 - 250 °F

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Les détecteurs de température électroniques C7041 s'utilisent avec des contrôleurs électroniques au sein d'applications de chauffage et de refroidissement résidentielles ou commerciales.

Caractéristiques

  • Les capteurs de température électroniques de la série C7041 sont conçus pour une utilisation avec les contrôleurs Excel 10 et Excel 15 et tous les contrôleurs exigeant une entrée de capteur non linéarisée de 20 k ohms de coefficient de température négatif
  • Divers modèles sont offerts pour la détection de la température de l’air en gaine, la moyenne de la température de l’air, la température de l’eau, la température de l’air extérieur ou la température du tuyau d’eau
  • Tous les dispositifs sont constitués d’un élément sensible à la température et de fils protégés pour une protection contre les dommages physiques
  • Les boîtiers de l’élément de détection sont offerts en plusieurs longueurs et configurations pour les applications spécifiques
  • Tous les dispositifs ont un boîtier de raccordement pour protéger les connexions de câblage sur site. La conception du capteur d’extérieur C7041F, fait en aluminium et acier inoxydable, est étanche et inclut un pare-soleil

Caractéristiques du produit

Application
Air de soufflage de gaine (moyenne)
Dimensions (in.)
4 3/16 po de haut x 2 5/16 po de large x 1 11/16 po de profondeur
Dimensions (mm)
107 mm de haut x 59 mm de large x 43 mm de profondeur
Used With
Excel 10, 50, 80, 100, 500
Sensor
20 kohms à coefficient de température négatif à 77 °F
Operating Temperature Range (F)
-40 F à +250 F
Operating Temperature Range (C)
-40 C à +121 C
Shipping and Storage Temperature Range (F)
-30 F à +160 F
Shipping and Storage Temperature Range (C)
-34 C à +71 C
Insertion Length (in.)
12 pi
Insertion Length (mm)
3,66 m
Ambient Temperature Range (F)
302 F maximum
Ambient Temperature Range (C)
150 °C maximum