Déclaration de confidentialité
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 3 de 5
C7031G2006/U

C7031G2006/U

Capteur de température d’air extérieur 1715 ohms, pour une utilisation avec W7100

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Détecteurs de flamme électroniques à semi-conducteurs 24 V c.c. pour la détection du rayonnement ultraviolet émis par la plupart des combustibles contenant du carbone tels que le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié et le mazout.

Caractéristiques

  • La thermistance à semi-conducteur assure une détection précise des changements de température

Caractéristiques du produit

Application
Température de l’air extérieur
Dimensions (in.)
8 5/16 po de haut x 3 5/8 po de large x 2 1/4 po de profondeur
Dimensions (mm)
211 mm de haut x 91 mm de large x 57 mm de profondeur
Sensor
1715 à 90 °F de coefficient de température négatif
Operating Temperature Range (F)
-40 F à +120 F
Operating Temperature Range (C)
-40 C à +49 C
Ambient Temperature Range (F)
120 F maximum
Ambient Temperature Range (C)
49 C maximum