Déclaration de confidentialité
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 2 de 5
C7031D2003/U

C7031D2003/U

Capteur de température d’immersion PT1000, 5 po, immersion, pour une utilisation avec T775, plage de fonctionnement -40 - 350 °F

  • Informations sur le produit
  • Documentation
  • Accessoires et pièces de rechange

Présentation

Détecteurs de flamme électroniques à semi-conducteurs 24 V c.c. pour la détection du rayonnement ultraviolet émis par la plupart des combustibles contenant du carbone tels que le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié et le mazout.

Caractéristiques

  • La thermistance à semi-conducteur assure une détection précise des changements de température

Caractéristiques du produit

Application
Eau chaude ou réfrigérée
Dimensions (in.)
4 3/16 po de haut x 2 5/16 po de large x 1 11/16 po de profondeur
Dimensions (mm)
107 mm de haut x 59 mm de large x 43 mm de profondeur
Includes
Puits
Sensor
PT1000, 1097 ohms à 77 °F
Operating Temperature Range (F)
-40 F à +350 F
Operating Temperature Range (C)
-40 C à +177 C
Insertion Length (in.)
5 po
Insertion Length (mm)
127 mm
Ambient Temperature Range (F)
250 F maximum
Ambient Temperature Range (C)
121 °C maximum

Accessoires

50001774-001/U

Puits d’immersion en acier inoxydable 5 po pour C7041D2001