Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 5
C7031B2005/U

C7031B2005/U

Capteur de température PT1000, 6 po, insertion, pour une utilisation avec T775, plage de fonctionnement -40 - 250 °F

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Détecteurs de flamme électroniques à semi-conducteurs 24 V c.c. pour la détection du rayonnement ultraviolet émis par la plupart des combustibles contenant du carbone tels que le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié et le mazout.

Caractéristiques

  • La thermistance à semi-conducteur assure une détection précise des changements de température

Caractéristiques du produit

Application
Soufflage de gaine
Dimensions (in.)
4 3/16 po de haut x 2 19/64 po de large x 1 59/64 po de profondeur
Dimensions (mm)
107 mm de haut x 58 mm de large x 49 mm de profondeur
Sensor
1097 kohms à coefficient de température positif à 77 °F
Operating Temperature Range (F)
-40 F à +250 F
Operating Temperature Range (C)
-40 C à +121 C
Shipping and Storage Temperature Range (F)
-30 F à +160 F
Shipping and Storage Temperature Range (C)
-34 C à +71 C
Insertion Length (in.)
6 po
Insertion Length (mm)
152 mm
Ambient Temperature Range (F)
250 F maximum
Ambient Temperature Range (C)
121 °C maximum