Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 3 de 8
Détecteur de flamme, ultraviolet, mini-lunette

C7027A1049/U

Détecteur de flamme, ultraviolet, mini-lunette

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Capteur de type sonde conçu pour le montage en gaines ou sur étrier. Température de service : -40 F à 300 F

Caractéristiques

  • Utilisez avec les régulateurs et les brûleurs de sécurité primaires de surveillance de flamme Honeywell nécessitant une détection de flamme aux ultraviolets
  • Le C7027 se monte sur un tuyau de visualisation de 1/2 po en utilisant un collet intégré
  • Les détecteurs peuvent être câblés en parallèle pour les applications à visualisation difficile
  • Le C7027 se ferme à des pressions allant jusqu’à 5 psi (34,5 kPa) lorsque correctement installé
  • Permet le montage d’un conduit de fumée grâce à sa taille compacte
  • Le C7044 se monte avec un support à deux vis
  • Le tube de détection d’UV C7044 est enfermé dans un boîtier en acier inoxydable
  • Le C7044 a une capacité de visualisation latérale ou d’extrémité dans les applications de surveillance de flamme

Caractéristiques du produit

Application
Brûleurs à charbon; brûleurs à gaz; brûleurs à mazout
Dimensions (in.)
1 1/16 po de dia. x 4 po de long
Dimensions (mm)
27 mm de dia. x 102 mm de long
Includes
Connecteur à ergot fileté de 1/2 po NPT.
Comments
Détecte le rayonnement ultraviolet dans les flammes
Mounting
Écrou intégré pour tuyau de visualisation de 1/2 po
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Répertorié : Fichier n° MP268; Guide n° MCCZ
Approvals, Canadian Standards Association
Certifié : Fichier principal LR95329-1
Electrical Connections
Fils classe 1 2 NEC
Vibration
0,5 G max.
Approvals, Swiss RE
Acceptable
Approvals, Factory Mutual
Approuvé : n° de rapport 24181.03
Ambient Temperature Range (F)
0 F à 215 F
Ambient Temperature Range (C)
-18 C à +102 C
Lead Length (in.)
96 po
Lead Length (mm)
2438 mm