Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 2 de 2
24 Vdc Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Self-Checking, Explosion Proof, 24 Vdc

C7024F1009/U

24 Vdc Flame Sensor, Ultraviolet, Purple Peeper, Self-Checking, Explosion Proof, 24 Vdc

  • Informations sur le produit
  • Documentation
  • Accessoires et pièces de rechange

Présentation

Détecteurs de flamme électroniques à semi-conducteurs 24 V c.c. pour la détection du rayonnement ultraviolet émis par la plupart des combustibles contenant du carbone tels que le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié et le mazout.

Caractéristiques

  • Utilisez avec l’amplificateur de signal de flamme à autovérification dynamique R7824C
  • Le circuit assure une faible consommation d'énergie et une grande fiabilité
  • Montage horizontal, vertical ou en angle
  • Tube de détection de radiation UV remplaçable sur site et fenêtre de visualisation à quartz
  • Installation électrique rapide avec raccord de conduit fileté et fils à codage couleur
  • Réduit les coupures intempestives par un câblage double en parallèle
  • Le clapet oscillant interrompt la radiation UV 12 fois par minute avec le R7824C

Caractéristiques du produit

Application
Brûleurs à charbon; brûleurs à gaz; brûleurs à mazout
Dimensions (in.)
8 po de dia. x 12 po de long
Dimensions (mm)
203 mm de dia. x 305 mm de long
Weight (lb)
14,5 lb
Weight (kg)
6,6 kg
Comments
Fonctionne à 24 V c.c. uniquement, anti-déflagrant, deux pièces, violet, aluminium moulé.
Mounting
1 po NPT
Electrical Ratings
24 V c.c
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Composant reconnu : Pour une utilisation dans les zones dangereuses; Classe 1 Groupes C et D; classe 2, Groupes E, F et G; Fichier n° E34649
Approvals, Canadian Standards Association
Certifié : Fichier principal LR95329-3
Ambient Temperature Range (F)
-20 F à +175 F
Ambient Temperature Range (C)
-20 C à +79 C
NEMA Rating
Antidéflagrant
Lead Length (in.)
96 po
Lead Length (mm)
2438 mm

Accessoires

190971G/U

24 Vdc Coil and Shutter Assembly for C7024E, F;C7961