Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 9 de 11
C7023P2004/U

C7023P2004/U

Capteur avec bouton en inox 10 K ohms à coefficient de température négatif Type III, pour une utilisation avec les modules E/S WEB-AX

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Caractéristiques du produit

Application
Capteur de température
Dimensions (in.)
11/16 po de dia x 1 3/16 po de profondeur
Dimensions (mm)
17,5mm de dia x 30mm de profondeur
Operating Temperature Range (F)
-40 F à +250 F
Operating Temperature Range (C)
-40 C à +121 C
Shipping and Storage Temperature Range (F)
-30 F à +160 F
Shipping and Storage Temperature Range (C)
-34 C à +71 C
Ambient Temperature Range (F)
302 F maximum
Ambient Temperature Range (C)
150 °C maximum