Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 5 de 11
C7021F2009/U

C7021F2009/U

Capteur de température extérieure 10 K ohms à coefficient de température négatif Type II, plage de fonctionnement -40 - 158 °F

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Capteur de température de 10 K ohms à coefficient de température négatif.

Caractéristiques

  • La thermistance à semi-conducteur assure une détection précise des changements de température

Caractéristiques du produit

Application
Température de l’air extérieur
Dimensions (in.)
8 5/16 po de haut x 3 5/8 po de large x 2 1/4 po de profondeur
Dimensions (mm)
211 mm de haut x 91 mm de large x 57 mm de profondeur
Operating Temperature Range (F)
-40 F à +158 F
Operating Temperature Range (C)
-40 C à +70 C
Shipping and Storage Temperature Range (F)
-30 F à +160 F
Shipping and Storage Temperature Range (C)
-34 C à +71 C
Ambient Temperature Range (F)
158 F maximum
Ambient Temperature Range (C)
70 C maximum