Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 4 de 11
C7021D2001/U

C7021D2001/U

Capteur de température d’eau 10 K ohms à coefficient de température négatif Type II, 5 po, plage de fonctionnement -40 - 250 °F

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Capteur de température de 10 K ohms à coefficient de température négatif.

Caractéristiques

  • La thermistance à semi-conducteur assure une détection précise des changements de température

Caractéristiques du produit

Application
Capteur d’immersion pour eau chaude ou réfrigérée, achat séparé du puits 50001774-001
Dimensions (in.)
4 3/16 po de haut x 2 5/16 po de large x 1 11/16 po de profondeur
Dimensions (mm)
107 mm de haut x 59 mm de large x 43 mm de profondeur
Operating Temperature Range (F)
-40 F à +250 F
Operating Temperature Range (C)
-40 C à +121 C
Shipping and Storage Temperature Range (F)
-30 F à +160 F
Shipping and Storage Temperature Range (C)
-34 C à +71 C
Insertion Length (in.)
5 po
Insertion Length (mm)
127 mm
Ambient Temperature Range (F)
302 F maximum
Ambient Temperature Range (C)
150 °C maximum