Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 7 de 13
Détecteur de flamme 120 V c.a., ultraviolet, lunette violette

C7012E1112/U

Détecteur de flamme 120 V c.a., ultraviolet, lunette violette

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Détecteurs de flamme électroniques à semi-conducteurs pour régulateurs de surveillance de flamme et amplificateurs de Honeywell. Détectent le rayonnement ultraviolet émis par la combustion de gaz, de mazout, de charbon ou d'autres combustibles.

Caractéristiques

  • Utilisez sur les buses de brûleur à gaz à rétention de flamme industrielles
  • Fonctionne avec les régulateurs de surveillance de flamme nécessitant une détection de flamme à redressement
  • Montage dans les zones à espace réduit car l’électrode peut être coupée à la longueur désirée
  • Utilise un connecteur électrique Rajah

Caractéristiques du produit

Application
Brûleurs à gaz, à mazout ou à charbon
Dimensions (in.)
5 1/4 po de dia. (inclut bride montage) x 7 7/32 po de long
Dimensions (mm)
133 mm de dia. (inclut bride montage) x 183 mm de long
Includes
Boîtier moulé et couvercle
Weight (lb)
4,25 lb
Weight (kg)
1,9 kg
Comments
Détecteur de flamme à autovérification dynamique
Mounting
1 po NPT
Electrical Ratings
120 V c.a.
Frequency
50 Hz; 60 Hz
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Répertorié : Fichier n° MP268; Guide n° MCCZ
Approvals, Canadian Standards Association
Certifié : Fichier principal LR95329-1
Approvals, Swiss RE
Acceptable
Approvals, Factory Mutual
Approuvé : N° de rapport 14740.01
Ambient Temperature Range (F)
-20 F à +175 F
Ambient Temperature Range (C)
-20 C à +79 C
NEMA Rating
NEMA 4
Lead Length (in.)
96 po
Lead Length (mm)
2438 mm