Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 6 de 25
Manocontact, réarmement manuel, 0,6 po c.e. min et 0,25 po c.e. max. au point de consigne

C6097A1095/U

Manocontact, réarmement manuel, 0,6 po c.e. min et 0,25 po c.e. max. au point de consigne

Rechercher Pièces de rechange.

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Les pressostats sont des dispositifs de sécurité utilisés dans des systèmes à pression positive ou à pression différentielle pour détecter la pression de gaz ou.

Caractéristiques

  • Pour une utilisation avec du gaz naturel, du propane liquide ou de l’air
  • Limiteur de sécurité à actionnement par membrane
  • Le limiteur peut être câblé de sorte à déclencher l’alarme
  • Le modèle C6097A ouvre le circuit de régulation au point de consigne sur la chute de pression
  • Le modèle C6097B ouvre le circuit de régulation au point de consigne sur la hausse de pression
  • Verrouillage avec réarmement manuel et options de recyclage.
  • Les modèles à verrouillage ont un bouton de réarmement manuel externe
  • Le couvercle amovible transparent protège le disque gradué et le bouton de réglage
  • Les prises de tuyauterie permettent de sélectionner des raccords de pression positive (air uniquement) ou de ventilation (montage NPT uniquement)
  • Modèles à montage à bride ou ¼ po NPT pour le montage direct sur train de vanne intégré Honeywell
  • Indicateur de position d’interrupteur en option
  • Boîtier IP54 en série
  • Plages : 0,4 à 5 po c.e., 3 à 21 po c.e., 12 à 60 po c.e. pi 1,5 à 7 psi
  • Orifice de décharge

Caractéristiques du produit

Application
Appareils de sécurité utilisés dans les systèmes à pression positive ou à pression différentielle pour capter les variations de pression d'air ou de gaz
Dimensions (in.)
3 17/32 po de haut x 2 23/32 po de large x 2 23/32 po de profondeur
Dimensions (mm)
90 mm de haut x 69 mm de large x 69 mm de profondeur
Mounting
Filetage interne 1/4 po NPT
Electrical Ratings
Transformateur d’allumage : 540 VA, vanne pilote : 50 VA, vanne principale : 400 VA avec appel x2 1/2
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
Composant répertorié, MP 2168-8-1
Operating Temperature Range (F)
-40 F à +140 F
Operating Temperature Range (C)
-40 C à +60 C
Approvals, Swiss RE
Acceptable
Approvals, Factory Mutual
JI 2D4A1.AF
Approvals, Others
CSD-1 AFB : acceptable
Operating Range (psi)
0,4 à 5 po c.e.
Operating Range (kPa)
0,10 à 1,25 kPa
Switch Operation
Réarmement manuel
Switching Action
Ouverture sur chute de pression