Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 40 de 130
ARR262/U

ARR262/U

Régulateur de pression miniature (plage de 0-125 psi), sans manomètre

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Caractéristiques du produit

Application
Le régulateur de pression miniature fournit une pression de sortie constante
Connections
Entrée : un raccord 1/4 po NPT, Sorties : un raccord ¼ po NPT, deux 1/8 po NPT
Dimensions (in.)
3 1/16 po de haut x 1 9/16 po de large x 2 1/2 po de profondeur
Dimensions (mm)
78 mm de haut x 40 mm de large x 64 mm de profondeur
Maximum Safe Operating Pressure (psi)
Entrée : 250 psi
Maximum Safe Operating Pressure (kPa)
Entrée : 1724 kPa
Specifications
Materials
Il n'y a pas de documentation relié à ce produit, veuillez essayer une autre recherche matérielle. Si vous pensez qu'il devrait y avoir de la documentation pour ce produit, veuillez contacter le service à la clientèle pour obtenir un support Internet.