Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 2 de 2
Contrôleur, modules de relais série 7800

A7800A1010/U

Contrôleur, modules de relais série 7800

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Les accessoires pour l’appareil d’essai A7800 Honeywell permettent de vérifier rapidement le fonctionnement des composants du système série 7800 Honeywell.

Caractéristiques

  • Les interrupteurs et sélecteurs de fonctions simulent les fonctions de verrouillage et de contrôle permettant aux appareils série 7800 de fonctionner par les séquences.
  • L’indicateur représente les sorties activées.

Caractéristiques du produit

Application
Testeur
Temperature Range (F)
-30 F à +150 F
Temperature Range (C)
-34.5C à +65C
Includes
Prises de configuration
Frequency
50 H; 60 Hz
Voltage
120 V c.a.