Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 2
Contrôleur, modules de relais série 7800

A7800A1002/U

Contrôleur, modules de relais série 7800

Rechercher Pièces de rechange.

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Les accessoires pour l’appareil d’essai A7800 Honeywell permettent de vérifier rapidement le fonctionnement des composants du système série 7800 Honeywell.

Caractéristiques

  • Les interrupteurs et sélecteurs de fonctions simulent les fonctions de verrouillage et de contrôle permettant aux appareils série 7800 de fonctionner par les séquences.
  • L’indicateur représente les sorties activées.

Caractéristiques du produit

Application
Testeur
Includes
Prises de configuration
Used With
Modules de relais série 7800
Frequency
50 H; 60 Hz
Voltage
120 V c.a.
Il n'y a pas de documentation relié à ce produit, veuillez essayer une autre recherche matérielle. Si vous pensez qu'il devrait y avoir de la documentation pour ce produit, veuillez contacter le service à la clientèle pour obtenir un support Internet.