Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 18 de 26
50060793-005/U

50060793-005/U

8 inch Ignition Cable for Q624 and Q652

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Caractéristiques du produit

Application
Câble d’allumage 8 po avec protection droite et à 90°
Dimensions (in.)
96,0 po
Dimensions (mm)
2438 mm
Used With
Q652; Q624
Approvals, Underwriters Laboratories Inc.
UL3257
Il n'y a pas de documentation relié à ce produit, veuillez essayer une autre recherche matérielle. Si vous pensez qu'il devrait y avoir de la documentation pour ce produit, veuillez contacter le service à la clientèle pour obtenir un support Internet.