Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 12 de 26
32004766-012/U

32004766-012/U

36 in. Ign. Cbl w/90° boot (Q624, Q652)

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Caractéristiques du produit

Application
Câble d’allumage 36 po avec protection 90° et raccord à cosse ouverte ¼ po utilisé avec Q624 et Q652
Dimensions (in.)
36 po
Dimensions (mm)
914,4 mm
Used With
Q652; Q624
Il n'y a pas de documentation relié à ce produit, veuillez essayer une autre recherche matérielle. Si vous pensez qu'il devrait y avoir de la documentation pour ce produit, veuillez contacter le service à la clientèle pour obtenir un support Internet.