Déclaration de confidentialité
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint
Article 1 de 3
2001-100-090-EC/U

2001-100-090-EC/U

Herculine Actuator 100 lb-in torque

  • Informations sur le produit
  • Documentation

Présentation

Les HecuLine® 2001 sont utilisés dans les applications à régulation de courant proportionnelle/numérique. Offrent un contrôle précis du positionnement, une installation/configuration aisées, une surveillance intégrée et une communication en réseau.

Caractéristiques

  • Course de 90°
  • Entrée de 4-20 mA ou 0-10 Vcc
  • Sortie de 4-20 mA ou 0-10 Vcc
  • Rotation antihoraire
  • Modbus RTU RS485
  • Inclut clavier-afficheur local pour la programmation

Caractéristiques du produit

Used With
YP900
Frequency
50 Hz; 60 Hz
Operating Humidity Range (% RH)
5 à 95 % d’HR, sans condensation
Voltage
120 V c.a.
Vibration
0,0 à 0,5 g continu