Déclaration de confidentialité
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Capteurs de température

Capteurs sans fils série TR20

Capteurs sans fils série TR20

Les capteurs TR21-WS et TR23-WS sont une famille de modules muraux sans fil. Tous les modèles indiquent la température ambiante; les modèles TR23 sont munis du réglage et de la dérivation du point de consigne.

TR70

TR70

Les modèles TR70 et TR70-H sont des modules muraux avec communication par bus Sylk™ non sensibles à la polarité à utiliser avec les contrôleurs programmables Spyder™ compatibles avec bus Sylk. Tous les modèles sont équipés d’un capteur de température

T7771

T7771

Capteur de température pour utilisation avec le T7350

Série TR20

Série TR20

Les TR21, TR22, TR23 et TR24 sont une famille de modules muraux à câblage direct pour une utilisation sur les contrôleurs Honeywell Excel 600, 500, 100 et 80, Excel 10 W7750, W7751A, W7752 et W7753, W7761 et les contrôleurs unitaires Spyder. Tous les

T7560

T7560

Modules muraux électroniques avec ACL pour utilisation avec les contrôleurs XL10.

T7047

T7047

Les thermostats électriques T7047 et les capteurs de température ambiante à distance sont utilisés avec les thermostats T7300 et le contrôleur W973 pour assurer la régulation de température ambiante modulante.

T7750

T7750

Les modules muraux T7750 offrent les combinaisons d’options suivantes : entrée de point de réglage analogique, et pour les modèles utilisés avec contrôleurs Excel 10, contact d'entrée numérique de dérivation, voyant de statut DEL et accès réseau.

T7412

T7412

Capteur de température à montage mural dans un boîtier décoratif. Utilisé dans le système Excel-IRC pour mesurer la température de l’air ambiant avec signal d’entrée dans le module de sortie, le module à volume d’air variable ou le module unitaire.

Capteurs T775 Série 2000

Capteurs T775 Série 2000

Une famille de contrôleurs de température universels électroniques à usage général, faciles à utiliser et munis de nombreuses fonctions pour une utilisation dans les applications de CVCA, agricoles et industrielles.

C7041

C7041

Les détecteurs de température électroniques C7041 s'utilisent avec des contrôleurs électroniques au sein d'applications de chauffage et de refroidissement résidentielles ou commerciales.

C7031

C7031

Détecteurs de flamme électroniques à semi-conducteurs 24 V c.c. pour la détection du rayonnement ultraviolet émis par la plupart des combustibles contenant du carbone tels que le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié et le mazout.

C7021

C7021

Capteur de température de 10 K ohms à coefficient de température négatif.

Capteurs sans fil

Capteurs sans fil

Les capteurs TR21-WS et TR23-WS sont une famille de modules muraux sans fil. Tous les modèles indiquent la température ambiante; les modèles TR23 sont munis du réglage et de la dérivation du point de consigne.

Récepteurs sans fil

Récepteurs sans fil

Le récepteur WRECVR et les capteurs TR21-WS, TR23-WS, TR21-WK et TR23-WK sont une famille de modules muraux sans fils et de récepteurs.

Nécessaires de capteurs et de récepteurs sans fil

Nécessaires de capteurs et de récepteurs sans fil

Le récepteur WRECVR et les capteurs TR21-WS, TR23-WS, TR21-WK et TR23-WK sont une famille de modules et récepteurs muraux sans fils. Indiquent la température de la pièce; modèles TR23 munis du réglage et de la dérivation du point de consigne.

C7770

C7770

Capteur de température cablé pour détecter la température de l'air soufflé ou de l'air de retour dans un conduit contrôlé par un régulateur Excel 10 série 2000.

C7772

C7772

Les capteurs de température C7772 sont conçus pour les contrôleurs Excel 5000 et d'autres modèles Honeywell. Ils fournissant un signal de sortie résistif et sont adaptés aux applications à montage mural compactes.

C7046

C7046

Les capteurs de température de l'air servent de capteurs primaires et (ou) secondaires au sein de systèmes de régulation électronique.

C7100

C7100

Les capteurs de température moyenne de gaine servent à détecter la température dans les gaines d'alimentation.

C7130

C7130

Les capteurs de température à montage mural C7130A,B fournissent aux systèmes de régulation R7380J,L, W7100, W7600, W7620, et Excel 500 le signal nécessaire pour capter la température de l'air ambiant.

C7170

C7170

Capteur de température électronique primaire fournissant le signal d'entrée aux R7380J,L, W7100 et W7505; pour immersion, collier de fixation et montage en gaine.

C7750

C7750

Le capteur C7750A capteur l'air de d'évacuation ou de retour dans une gaine. Il consiste en une thermistance de 20Kohms sensible à la température connectée à une carte de circuit imprimé par deux résistances dans une configuration en série-parallèle.

KTF20

KTF20

Capteur de température de chaudière NTC

L7092

L7092

Capteur de température qui convertit la température en période.

L7093

L7093

Capteur de température qui convertit la résistance en période dans une applications de reprise d'air.

L7095

L7095

Capteur de température basse pour système à eau froide qui convertit la température en période.

T7005

T7005

Capteur de température Platinum (3000 ohms RTD) pour la surveillance de la température dans les applications incluant systèmes de régulation numérique directe. Utilisé avec contrôleurs Excel 5000, tableaux DELTA 540/541 et DeltaNet R7044 Excel Plus.

T7006

T7006

Les capteurs de gaine Platinum (3000 ohms RTD) surveillent la température dans les systèmes de contrôle de gestion incluant systèmes de régulation directe. Avec contrôleurs Excel 5000, tableaux DELTA 540 et 541 et modèles DeltaNet R7044 Excel Plus C.

T7007

T7007

Les capteurs à bulbe Platinum (3000 ohms RTD) surveillent la température dans les systèmes de contrôle de gestion, incluant les systèmes de régulation directe. Avec contrôleurs Excel 5000, tableaux DELTA 540 et 541 et modèles DeltaNet R7044 Excel.

T7008

T7008

Les capteurs à immersion Platinum (3000 ohms RTD) surveillent la température dans les systèmes de contrôle de gestion incluant les systèmes de régulation directe. Avec contrôleurs Excel 5000, tableaux DELTA 540 et 541 et modèles DeltaNet R7044 Excel.

T7022

T7022

Les thermostats électriques T7047 et les capteurs de température ambiante à distance sont utilisés avec les thermostats T7300 et le contrôleur W973 pour assurer la régulation de température ambiante modulante.

T7335

T7335

Capteur de température NTC conçu pour être associé au pilote modureg W9335A. Capteur de type à immersion.

T7515

T7515

Capteur de température ambiante de 3000 ohms.

New

         Configure It

    _______________

Click here to configure Your Temperature Sensors, and find the product for the job!