Commutateurs pneumatiques à commande électrique reliant un système électrique et un système de régulation pneumatique. Appareils de rechange pour les marques Johnson, Powers, Robertshaw, Barber-Colman, et les anciens appareils Honeywell.
Les relais 3 ports exécutent diverses fonctions dans les systèmes CVCA: transmission du signal d'entrée le plus élevé entre 2 signaux, blocage d'un signal de pression quand un 2ème signal est plus élevé ou transmission du plus faible des 2 signaux.
Le relais à rupture brusque, à 4 ports, convertit un signal proportionnel de pression d'air provenant d'un régulateur en variation positive de pression. Il peut aussi dévier la canalisation principale vers l'une des 2 canalisations secondaires.
Les relais pneumatiques bloquent, dévient ou purgent les canalisations d'air lorsque la pression pilote passe d'une valeur à une autre. Utilisés dans les applications jour-nuit, été-hiver, ON-OFF-auto et d'autres systèmes à conditions multiples.
Commutateurs pneumatiques à commande électrique pour relier un système électrique et un système de régulation pneumatique. Appareils de rechange disponibles pour les modèles Johnson, Powers, Robertshaw, Barber-Colman et Honeywell plus anciens.
Un sélecteur à membrane choisit le signal d'entrée le plus haut/bas des canalisations secondaires des thermostats de zone pour commander les éléments de régulation pneumatique. Appareils de rechange pour Johnson, Powers, Robertshaw et Barber-Colman.
Un potentiomètre pneumatique 3 voies peut additionner et moyenner deux pressions d'entrée ou servir d'alimentation réglable de pression. Appareils de rechange pour Johnson, Powers, Robertshaw, Barber-Colman et les anciens appareils Honeywell.
Relais modulant à action directe qui augmente la capacité de pression de la canalisation secondaire vers l'appareil de régulation final. Appareils de rechange pour Johnson, Powers, Robertshaw, Barber-Colman et les anciens appareils Honeywell.
Le relais pneumatique produit une sortie de modulation et contrôle des actionneurs de vannes et de registres depuis un thermostat. Appareils de rechange pour Johnson, Powers, Robertshaw, Barber-Colman et les anciens appareils Honeywell.
Le relais de modulation RP972 convient à tous les types de systèmes CVCA, pour inverser et augmenter la capacité de la pression de la canalisation secondaire vers un élément. La sortie varie inversement à l'entrée, et la compensation est réglable.
Un relais 3 ports moyenne les signaux de 2 thermostats commandant un seul appareil, telle que la vanne du serpentin de chauffage d'un appareil multizone. Rechanges pour Johnson, Powers, Robertshaw, Barber-Colman, et les anciens appareils Honeywell.
Relais temporisé à trois ports qui commande la position min. d'admission d'air extérieur par le registre et la ventilation contrôlée au sein de ventilateurs autonomes à grand volume. Appareils de rechange pour Johnson, Powers et Barber-Colman.