Ce groupe de régulateurs inclut tous les régulateurs anciens (anciens et prouvés) les plus populaires. La plupart sont utilisés depuis plus de 15 ans et continuent à être fabriqués et soutenus par Honeywell.
Le thermostat numérique résidentiel non programmable FocusPRO™ assure la régulation de systèmes de chauffage/refroidissement classiques à 24 Vca, de thermopompes (jusqu’à 2 étages de chauffage/refroidissement) et de systèmes de chauffage à 750 mV.
Les thermostats non programmables PRO™ Honeywell fournissent une programmation de base simple pour les systèmes conventionnels et à thermopompe.
Le thermostat T8775A assure la régulation 24V des systèmes de chauffage uniquement. Le thermostat T8775C assure la régulation de la température monoétage dans les systèmes de chauffage-refroidissement de 24Vc.a. avec commutation chaud-froid manuelle.
Le thermostat Round® (rond) procure la régulation électronique des systèmes de chauffage et de refroidissement de 24 V c.a. avec l’interface du thermostat mécanique classique.
Le thermostat Round® (rond) procure la régulation électronique des systèmes de chauffage et de refroidissement de 24 V c.a. avec l’interface du thermostat mécanique classique.
Les thermostats fournissent la régulation de 24 Vca des systèmes de chauffage et de refroidissement
Les thermostats de chauffage permettent de réguler les systèmes de chauffage de 12 V c.c. ou 750 mV.
Conforme aux exigences actuelles et futures relatives aux thermostats sans mercure, l’Econostat sans mercure de Honeywell, avec sa belle apparence et ses lignes pures, est l'appareil de remplacement électromécanique parfait.
Thermostats de base pour la régulation à basse tension pour des systèmes de chauffage, de refroidissement ou chauffage-refroidissement à un étage.
Thermostats de base pour la régulation basse tension des systèmes de chauffage, de refroidissement ou chauffage-refroidissement à un étage.
Le thermostat LineVoltPRO™ régule les chauffages de plinthes à tension résistive de 208/240Vc.a., chauffages de plafond, convecteurs et chauffages à ventilation forcée. Utilisé selon les instructions, économie de 10% des coûts annuels en chauffage.
Le thermostat LineVoltPRO™ régule les chauffages de plinthes à tension résistive de 208/240Vc.a., chauffages de plafond, convecteurs et chauffages à ventilation forcée. Utilisé selon les instructions, économie de 10% des coûts annuels en chauffage.
Avec la commutation à TRIAC, ces thermostats numériques fournissent une précision exceptionnelle et un fonctionnement silencieux avec une conception stylée et facile à utiliser.
La série TH114 offre les caractéristiques les plus importantes dans un thermostat non programmable : un afficheur rétroéclairé facile à lire, une conception contemporaine compacte et une régulation de température précise.
La série TH114 offre les caractéristiques les plus importantes dans un thermostat non programmable : un afficheur rétroéclairé facile à lire, une conception contemporaine compacte et une régulation de température précise.
Ce thermostat électronique facile à utiliser permet d’enregistrer trois réglages de température et est compatible avec les systèmes millivolts.
Les thermostats de la série TH144 Professional™ utilisent des contrôleurs adaptatifs de pointe pour un confort et une efficacité maximum.
Ce thermostat est muni d’une connexion à 2 fils au console utilisateur, idéale pour la rénovation. Ce TH164-N-DE comprend une console non programmable, un module de régulation et un capteur de température extérieure.
Ce thermostat est muni d’une connexion à 2 fils au console utilisateur, idéale pour la rénovation. Ce TH164-N-U comprend une console non programmable, un module de régulation et un capteur de température extérieure.
Ces thermostats haut de gamme pour le chauffage et la climatisation centraux offrent une programmation sept jours et un grand affichage rétroéclairé.
Ces thermostats haut de gamme offrent une programmation sept jours et un grand affichage rétroéclairé.
Ce thermostat ultra-compact pour CVCA et thermopompes est compatible avec les systèmes classiques à un étage ou avec des thermopompes à plusieurs étages.
Le thermostat numérique non programmable PRO assure la régulation de systèmes de chauffage et de refroidissement à 24Vc.a., de thermopompes (à un étage de chauffage/un étage de refroidissement) et de chauffages à 750mV.
Le thermostat Round® (rond) procure la régulation de température des systèmes de chauffage, de refroidissement et de chauffage et refroidissement résidentiels de 24 à 27 V c.a.
Répondez à tous les critères de conformité actuels et futurs sur les thermostats sans mercure avec l'Econostat de Honeywell. Finition soignée et attrayante. L'Econostat sans mercure est parfait pour remplacer un équipement électromécanique.
procure la régulation à 24 V c.c. pour les systèmes de chauffage et refroidissement à multiple étages et les systèmes de thermopompes.
Les thermostats Economy offrent une régulation de tension secteur fiable des équipements de chauffage électrique à tension résistive. Le contact à rupture brusque déclenche le circuit de chauffage lors des chutes de température.
Les thermostats de chauffage électriques offrent une régulation de tension secteur des systèmes de chauffage électriques.
Les thermostats de chauffage électriques haute performance offrent une régulation de tension secteur précise pour l'équipement de chauffage électrique à tension résistive.
Les thermostats de chauffage électriques électroniques de précision offrent une régulation précise de l’équipement de chauffage électrique à tension résistive.
Les plaques de commutation servent à la commutation du système et du ventilateur et à l'installation des thermostats T87F.
Les plaques de commutation pour thermostats comportent les bornes de raccordement, une plaque de fixation et les commutateurs du ventilateur et du système et conviennent aux thermostats multiétages T874.
Thermostats électroniques fournissant la régulation de température des systèmes de chauffage et refroidissement de 24 V, incluant les systèmes à plusieurs étages (classiques et avec thermopompes) avec commutation manuel pour passer du chauffage au re
Thermostats de luxe fournissant la régulation électronique des systèmes de chauffage et de refroidissement à étage unique ou plusieurs étages de 18 à 30 V c.a., incluant les systèmes de thermopompe.
Répondez à tous les critères de conformité actuels et futurs sur les thermostats sans mercure avec l'Econostat de Honeywell. Finition soignée et attrayante. L'Econostat sans mercure est parfait pour remplacer un équipement électromécanique 24Vc.a.