Déclaration de confidentialité
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Panneaux intégrés

Tableaux précâblés en boîte contenant le produit de contrôle de la combustion

YP7999A

YP7999A

Le YP7899A1002 est un tableau précâblé pour la mise en service, la surveillance et la régulation du système de dosage combustible/air ControLinks et la gestion d'une chaudière avec régulateur de flamme intégré. Écran couleur tactile intégré.

Tableau YP900 Delphi

Tableau YP900 Delphi

Le tableau Delphi est un panneau précâblé avec écran tactile couleur, régulateur de flamme, régulateur air/combustible sans réglage par levier, réglage d’oxygène et capacité d’entraînement variable. Modèles dotés de capteurs d'oxygène ou effet Hall.