Les vannes de zone Honeywell offrent une qualité et une fiabilité supérieures. Le joint à bille unique assure une nouvelle surface d’étanchéité à chaque opération de la vanne. Disponibles en différents modèles pour répondre à toutes les exigences.
Contient les dispositifs nécessaires pour la régulation de température d'une zone unique dans un système hydronique.
Les collecteurs sont utilisés pour le contrôle individuel du débit de boucle de chauffage et les réglages de température grâce aux configurations d'alimentation et de retour. Les boucles de tube sont connectées aux collecteurs par des adaptateurs.
La vanne série MZV de Honeywell est la première vanne de zone linéaire avec soupape d'équilibrage intégrée qui permet de pré-équilibrer chaque zone.
Vannes «tout ou rien» à deux voies et à tension secteur consistant en un moteur d’actionneur et une vanne pour la régulation du débit de l'eau chaude ou réfrigérée.
Vannes «tout ou rien» à deux voies et à tension secteur consistant en un moteur d’actionneur et une vanne pour la régulation du débit de l'eau chaude.
Les vannes «tout ou rien» et de dérivation à tension secteur consistent en un moteur d’actionneur et une vanne pour la régulation du débit de l'eau chaude ou réfrigérée.
Les vannes de dérivation à trois voies et à tension secteur consistant en un moteur d’actionneur et une vanne pour la régulation du débit de l'eau chaude ou réfrigérée.
Les vannes basse tension marche-arrêt à deux voies de Honeywell sont dotées de l'ensemble d'actionneur et de vanne faible et de qualité Honeywell pour réguler le débit d'eau chaude.
Le Sparcozone est la seule vanne multiple préassemblée, précâblée et prête au raccordement. Elle facilite l'installation, exige moins de main-d'œuvre et permet d’économiser du temps et de l'argent.