Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Sécurité WEB-AX

Contrôleurs de sécurité

Contrôleurs de sécurité

Le contrôleur WEBs-AX™ offre une automatisation prête à l’emploi pour l’accès, la détection des intrusions et les justificatifs d’entrée. L’interface Web avec présentations et données live est une solution modulaire pour installations plus petites.

Logiciel de sécurité pour entreprises WEB-AX

Logiciel de sécurité pour entreprises WEB-AX

La solution WEBs-AX est un contrôle de l'accès complet et une solution de gestion de la sécurité sur plateforme IP réellement ouverte. Elle utilise NiagaraAX Framework pour une interopérabilité inégalée dans les environnements traditionnels.

Boîtiers de sécurité WEB-AX

Boîtiers de sécurité WEB-AX

Les boîtiers sur mesure de Honeywell permettent le montage sécurisé du contrôleur de sécurité WEBs-AX™, du lecteur à distance et des modules d'entrée/sortie.

Modules de sécurité WEB-AX

Modules de sécurité WEB-AX

Les modules de sécurité WEBs-AX™ de Honeywell déploient la capacité des contrôleurs de sécurité WEBs-AX.

Alimentations auxiliaires

Alimentations auxiliaires

Ces alimentations électriques/chargeurs de contrôle de l’accès convertissent 115Vca/60Hz en une sortie continue sélectionnable sur site. Équipés de diagnostics DEL et de sectionneurs, ils sont homologués UL et conformes à NEC.

Batterie de secours

Batterie de secours

Batterie de secours scellée de 7 Ah au plomb-acide.

Lecteurs de cartes de proximité OmniProx

Lecteurs de cartes de proximité OmniProx

La famille OmniProx™ de Honeywell est une gamme complète de lecteurs de proximité compatibles HID de 125 kHz qui fournissent une performance excellente et régulière dans un beau petit ensemble. S'adapte à tous les décors intérieurs et extérieurs.

Lecteur/clavier ProxPro

Lecteur/clavier ProxPro

Le boîtier étanche du lecteur de carte de proximité ProxPro® offre une installation facile à l'intérieur/extérieur. Pour cartes Prox 125 kHz avec DEL et indicateur sonore. Lecteur ProxPro idéal pour les applications à grande plage de lecture.

Clavier et affichage anti-intrusion Smartkey

Clavier et affichage anti-intrusion Smartkey

Le clavier et afficheur anti-intrusion Smartkey SEC-H-INT-KP sont utilisés pour armer et désarmer les zones protégées. Nécessite une carte d’option NPB-2X-RS485 pour l'interface avec les contrôleurs de sécurité SEC-H-600 et SEC-H-201.

Compétences

Compétences

Authentifiants de proximité 125 kHz compatible HID

Capteur suspendu de déplacement à infrarouge passif

Capteur suspendu de déplacement à infrarouge passif

Montez les détecteurs IS310BL/IS310WH à récepteur IR passif sur les portes de contrôle de l’accès pour désactiver les alarmes lors de la sortie et/ou du déverrouillage. Fonctionnement automatique parfait pour les systèmes de contrôle de l’accès.

Bouton poussoir

Bouton poussoir

L’EXB-1 est utilisé pour signaler au tableau de contrôle de l’accès de déverrouiller une porte et de désactiver l'alarme lors de la sortie.

Verrous de porte

Verrous de porte

La gâche électrique NS5100 et les verrous ML8011-LC-US28 fonctionnent avec de nombreux types de portes et de nombreuses applications.