Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Valves and Valve Actuators

Actionneurs de vannes

Actionneurs de vannes

Les actionneurs de vanne se montent directement sur les clapets-billes à bride ou filetés ou sur les vannes unitaires pour la régulation des systèmes de climatisation.

Clapets à bille

Clapets à bille

Clapets à bille de Honeywell pour la régulation à deux positions ou à modulation de l'eau chaude/refroidie avec des solutions de glycol jusqu'à 50 %. Disponible avec ou sans actionneur, en configurations à 2 ou 3 voies, en tailles de ½ à 2 pouces.

Vannes à papillon

Vannes à papillon

Les vannes papillon assurent la régulation à 2 positions et modulante des systèmes d'alimentation en eau réfrigérée, en eau chaude ou de tours de refroidissement. Les tailles vont de 2 po à 20 po, tant pour les modèles à deux voies qu'à trois voies.

Vannes à cage

Vannes à cage

Les vannes à cage à cartouche combinent un coefficient de débit élevé et une force de fermeture élevée qui conviennent à la fois à la régulation tout ou rien et proportionnelle dans les applications unitaires.

Vannes à cage à cartouche

Vannes à cage à cartouche

Les vannes à cage combinent un coefficient de débit élevé et une force de fermeture élevée qui conviennent à la fois à la régulation tout ou rien et à la régulation proportionnelle dans les applications unitaires.

Robinets à soupape à cartouche

Robinets à soupape à cartouche

Les robinets à soupape conviennent parfaitement aux applications de réchauffage à volume d'air variable, aux ventilo-convecteurs et aux systèmes hydroniques modulants. Ils sont de petite taille et facile à installer dans les endroits restreints.

Vannes de ventilo-convecteur

Vannes de ventilo-convecteur

Les vannes sont utilisées avec les actionneurs VU443, VU444 et VU843, VU844 pour régler le débit de l'eau chaude/réfrigérée dans les systèmes commerciaux de CVCA tels qu'évaporateurs à ventilation forcée, serpentins de réchauffage et convecteurs.

New

         Configure It

    _______________

Click here to configure Your Valves and Valve Actuators, and find the product for the job!