Détecteurs de flamme électroniques à semi-conducteurs pour régulateurs de surveillance de flamme et amplificateurs de Honeywell. Détectent le rayonnement ultraviolet émis par la combustion de gaz, de mazout, de charbon ou d'autres combustibles.
Détecteurs de flamme électroniques à semi-conducteurs 24 V c.c. pour la détection du rayonnement ultraviolet émis par la plupart des combustibles contenant du carbone tels que le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié et le mazout.
Capteur de type sonde conçu pour le montage en gaines ou sur étrier. Température de service : -40 F à 300 F
Détecteur de flamme compact pour régulateurs de surveillance de flamme avec amplificateurs d'ultraviolets.
Détecteur de flamme compact pour régulateurs de surveillance de flamme avec amplificateurs d'ultraviolets.
Détecteur de flamme à autovérification dynamique utilisé avec les amplificateurs à autovérification dynamique R7861 pour détecter le rayonnement ultraviolet émis par la combustion du gaz, du mazout et d'autres combustibles.
Détecteurs de flamme à semi-conducteurs à autovérification dynamique pour BC7000, R4140 ou FSP5075 avec amplificateur R7476 et pour série 7800 avec amplificateur R7886.
Les détecteurs de flamme UV à semi-conducteurs détectent le rayonnement UV émis. Les détecteurs de flamme sont utilisés avec des régulateurs de surveillance de flamme de Honeywell pour superviser la flamme des brûleurs à gaz, à mazout et combinés.
Un détecteur de flamme à auto-vérification utilisant un capteur d'ultraviolets à semi-conducteurs pour détecter le rayonnement ultraviolet émis par les flammes pour superviser les brûleurs à gaz, à mazout et les brûleurs à gaz-mazout combinés.
Le détecteur C7962B détecte la lumière visible émise par les flammes de combustion du mazout. Il est utilisé avec les régulateurs Honeywell pour superviser la flamme provenant de la combustion du mazout dans les brûleurs commerciaux et industriels.