L’eau trop chaude peut être dangereuse et les codes du bâtiment limitent souvent sa température. De nombreuses vannes de mélange thermostatiques Honeywell sont certifiées ASSE 1017 et 1070 pour une polyvalence inégalée sur une seule gamme.
La série AM-1 Honeywell permet de régler, maintenir et limiter les réglages de température d'eau chaude pour assurer le confort/protéger l’équipement. Elle augmente l’eau chaude utilisable et offre une protection contre les brûlures/refroidissements.
Le modèle DirectConnect™ série AMX de Honeywell réduit le temps d’installation du chauffe-eau, la position du port froid/chaud éliminant les coudes et tés habituels. Conçu pour la sécurité pour éviter les brûlures et augmenter le confort.
Les nécessaires DirectConnect™ série AMX300 de Honeywell offrent un temps d'installation réduit et la technologie de vanne de mélange à la pointe de l'industrie, pour une stabilité et un contrôle thermique excellents et moins de risques de brûlures.
La vanne de série MX est une vanne de mélange à la fine pointe de la technologie. Sa régulation précise de la température permet de réduire la consommation d'énergie et d'accroître le confort et la sécurité. La surface d'usure en Téflon empêche l'acc
Éléments thermiques de rechange pour vannes de mélange thermostatiques séries AM-1
Trousses de joints de rechange pour vannes de mélange.
Pièces de rechange - Série AM ancien style (Aquamix)
Clapets de non-retour pour les modèles AM-1 NPT pour séparer les entrées chaud et froid.
Raccord universel à 3 ou à 4 orifices pour les applications sous évier à écrou de compression de 3/8 po. Inclut les clapets de non-retour internes dans les orifices d'eau chaude et froide pour éviter le débit croisé. Le nécessaire d’installation fac