Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Relais de commutation

Les relais de zone offrent une installation simple et une interface entre le thermostat et la chaudière. Commodité et fiabilité en un tout!

R8146

R8146

Le relais de chauffage isole un système de régulation du chauffage à millivolts (Powerpile) de système de régulation du refroidissement à basse tension.

R845

R845

Relais de commutation pour la commutation DPST de systèmes de chauffage à eau chaude par zone ou SPST de deux charges distinctes. L'une des charges doit être alimentée par secteur; l'autre peut être alimentée par tension secteur ou basse tension.

R847

R847

Conçu pour la commande relativement intensive de charges de 120 ou 240 V c.a. tels que des compresseurs frigorifiques.

R856

R856

Assure la régulation 24 volts de moteurs, de ventilateurs, de souffleries ou de pompes tension secteur allant jusqu'à 1 hp.

R8845

R8845

Le relais de commutation R8845U avec transformateur 24V assure la commutation intermédiaire d'appareils tension secteur et basse tension depuis un régulateur tension secteur ou basse tension et est utilisé dans les systèmes de chauffage à eau chaude.

RA832

RA832

Assurent la commutation intermédiaire d'un appareil tension secteur commandé par un régulateur basse tension.

RA889

RA889

Le relais de commutation RA889A à régulateur 24V assure la commutation intermédiaire d'appareils tension secteur et basse tension depuis un régulateur tension secteur ou basse tension et est utilisé dans les systèmes de chauffage à eau chaude.

RA89

RA89

Assurent la commutation intermédiaire d'un appareil tension secteur commandé par un régulateur basse tension.