Déclaration de confidentialité
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Residential Dampers

Registre rond ARD

Registre rond ARD

Le registre rond automatique de Honeywell à fermeture motorisée et ouverture à ressort garantissent de faibles fuites tout en contrôlant l'air de circulation dans les systèmes de chauffage, refroidissement et ventilation.

EARD

EARD

Le registre EARD est un registre rond de 6 po de diamètre à ouverture motorisée par moteur de 24 V c.a. et fermeture à ressort. Il sert à admettre de l'air frais pour la ventilation ou de l'air d'appoint pour la combustion.

MARD

MARD

Le registre MARDI est à ouverture et fermeture motorisées et sert de zonage ou de dérivation.Il est utilisé principalement au sein d'applications commerciales légères sur des systèmes dépassant 5 tonnes mais qui ne dépassent pas 2 po c.e. au registre

Registres RRD

Registres RRD

Le RRD est un registre rond qui s'insère dans les gaines rondes rigides dans les systèmes de chauffage et de refroidissement à air pulsé à régulation par zones. Cet actionneur motorisé est disponible en 4 tailles pour des gaines de 5, 6, 7 et 8 po.

Registres rectangulaires ZD

Registres rectangulaires ZD

Le ZD est un registre à fermeture motorisée/ouverture à ressort. Moteur de 24V utilisé pour contrôler l'air circulant dans les systèmes de CVCA et si un registre n.o. est requis. Généralement utilisé avec le TrueZONE et autres systèmes électroniques.

SPRD

SPRD

Le registre de régulation à pression statique est un registre de détente barométrique évitant l'augmentation du débit d'air. 2 prises électriques et bras à contrepoids réglable. Registres de zone recommandés pour une pression statique jusqu'à 0,5 po.