Les filtres de rechange Honeywell procurent la source de revenus récurrents qu'il vous faut pour faire croître votre chiffre d'affaires tout en offrant le plus haut degré de filtration et de qualité possible.
Filtres de rechange pour filtres à air à fibres F25, F27, F35, F100, F150, F200 de Honeywell.
Les filtres de rechange FC200E de Honeywell sont compatibles avec les épurateurs d'air à fibres F25, F27, F35, F100, F150 et F200.
Les filtres PopUP de Honeywell se rangent à plat et se déplient pour prendre leur forme pour l'installation.
Le filtre de rechange est un filtre à haute efficacité et à longue durée de vie pour les filtres à air à fibres Perfect Fit. Il retient une quantité importante des particules contenues dans l'air qui y circule.
Le filtre pour grille de retour est une solution de rechange efficace et de longue durée aux filtres de 1 po. Notre conception brevetée, unique dans l'industrie, retient une quantité importante des particules contenues dans l'air qui le traverse.
HEPA signifie haute efficacité pour les particules de l'air. Les filtres HEPA de Honeywell offrent une filtration puissante : ils retiennent 99,97% des particules de 0,3 micron contenues dans l'air qui y circule.
Nos post-filtres chargés à haut rendement augmentent l'efficacité des filtres à air électroniques de Honeywell avec un effet négligeable sur la perte de charge.
La cellule de l’épurateur d’air électronique FC37 de Honeywell est munie d'une section ioniseur et d'une section collecteur pour les épurateurs d'air électroniques résidentiels.